Monitoraggio della posizione per l'idraulica – con i mini-sensori

Semplici da integrare ed affidabili fino a 500 bar

Balluff sensori induttivi resistenti alle alte pressioniPer il controllo della posizione finale su cilindri idraulici e per il monitoraggio delle posizioni di valvole, si è affermata la forma costruttiva M12. La tendenza nell'idraulica è orientata verso la miniaturizzazione, poiché è sinonimo di forze elevate a fronte di ingombri ridotti.

Campi di applicazione per i mini.s induttivi
Gruppi idraulici

  • miniaturizzati
  • Valvole
  • Blocchi cilindro

Approfittate dei nuovi mini.s

  • Mini-sensori M8 ed M5 resistenti alle alte pressioni
  • Agevole integrazione in attuatori idraulici
  • Distanza di commutazione 1,5 mm (M8) e 1,0 mm (M5)
  • Range di temperatura -25….+80 °C

Sensori induttivi BHS resistenti alle alte pressioni in uso