Sensori induttivi 8x8

Piccoli, robusti e semplici da integrare

Balluff sensori induttivi 8x8Con i nuovi sensori 8x8 è possibile ottenere un affidabile monitoraggio del funzionamento dei vostri processi produttivi. Grazie alla loro robusta custodia metallica, ad una lunghezza di soli 20 mm (per la variante con il cavo) ed alla loro sezione di 8x8 mm i sensori induttivi possono essere utilizzati nelle seguenti applicazioni con risultati ottimali:

  • monitoraggio della posizione di unità lineari miniaturizzate
  • riconoscimento piccoli elementi nella robotica e nell'automazione
  • moduli Pick-and-Place
  • macchine posizionatrici

I vantaggi per voi

  • solo 8 mm di altezza di montaggio nella direzione di rilevamento per una semplice integrazione nel gruppo di componenti
  • Distanza di commutazione superiore di 2 mm per una maggiore riserva di funzionamento
  • Robusta custodia metallica per ambienti gravosi
  • A scelta con cavo o connettore M8 ed M5 per un semplice collegamento al controllo

Esempio di applicazione


Balluff Sensori induttivi 8x8 in uso

Monitoraggio delle posizioni finali e delle posizioni intermedie nelle unità lineari.