Sensori induttivi per tubi flessibili

Veloci e semplici da installare

Balluff Sensori induttivi per tubi flessibiliI sensori induttivi per tubi flessibili integrano la gamma dei sensori ad anello, che controllano l'alimentazione di elementi di piccole dimensioni. Ottimizzati per l'alimentazione di tubi flessibili nel montaggio automatizzato, lavorano in modo estremamente affidabile.grazie al loro principio di funzionamento induttivo. Sono inoltre semplici da installare. Le applicazioni tipiche sono controllo di espulsione e controllo di alimentazione, nonché conteggio pezzi.

I vantaggi per voi

  • Fissaggio semplice sul tubo flessibile di alimentazione
  • Il prolungamento impulsi di 150 ms consente un riconoscimento affidabile dei pezzi rapidi
  • Velocità max. dell'oggetto 20 m/s

Fissaggio semplice sul tubo flessibile di alimentazione


Balluff sensori induttivi per tubi flessibili