Sensori capacitivi in acciaio inox

Sempre pronti all'uso in caso di esigenze elevate

Balluff sensori BCS in acciaio inoxIl controllo del livello ed il rilevamento di sostanze liquide in ambienti particolarmente sensibili da un punto di vista igienico rappresentano i campi di applicazione tipici per i sensori capacitivi in acciaio inox. Questi sensori offrono tutto il necessario per gestire i processi produttivi in modo sicuro, stabile ed igienicamente corretto. Una perfetta tecnica dei fissaggi e dei collegamenti, anch'essa in acciaio inox, vi consentirà di integrare al meglio tali prodotti nel vostro impianto.

L'acciaio inox della custodia idoneo ai prodotti alimentari e la resistenza collaudata ai detergenti aggressivi rendono i sensori Balluff la soluzione migliore per i processi umidi ed igienici nell'industria alimentare. Dispongono infatti di un elevatissimo grado di tenuta, grazie agli standard IP 67, IP 68 ed IP 69K. Sono resistenti a temperature sino a 120 °C. Ciò garantisce una lunga durata di vita e sicurezza dei processi, in breve: massima qualità.

I nostri sensori capacitivi non sono soltanto campioni nel rilevamento di oggetti e nel rilevamento dei livelli quando si tratta di esigenze elevate nel settore alimentare e farmaceutico, bensì relegano i loro concorrenti alle posizioni basse della classifica qualora si tratti di contrastare condizioni d'esercizio gravose.

Oltre alle classiche forme cilindriche, sono disponibili in forme cubiche e piane, a piattello; sono realizzati in materiali resistenti agli agenti chimici per offrirvi la massima versatilità di applicazione, così che possiate scegliere la forma costruttiva necessaria con semplicità.

Sensori capacitivi in acciaio inox

  • Per elevate coppie di fissaggio
  • Particolarmente indicati per ambienti gravosi, alimentari, materie plastiche o macchine speciali, nonché per l'industria del legno e del mobile

Sensori in acciaio inox


Balluff Sensori capacitivi in acciaio inox