Sensori capacitivi con uscita analogica

Rilevamento analogico di oggetti/livelli di riempimento

Balluff BCS analogiciI sensori analogici capacitivi analizzano gli oggetti in assenza di contatto. Ciò significa che l'oggetto analizzato viene sottoposto ad una minore usura meccanica. In questo modo il risultato della misurazione non viene influenzato negativamente da colori o da irregolarità della superficie. In presenza di oggetti realizzati in materiali diversi, il segnale in uscita si discosta dal segnale di uscita normale 4...20 mA e può essere ricondotto nuovamente al valore normale con una semplice operazione di compensazione eseguita dall'utilizzatore.

Possibilità di applicazione

  • Selezione del materiale
  • Misurazione di spessori di rivestimento non metallici
  • Monitoraggio dello spessore del prodotto
  • Misurazione dell'altezza
  • Determinazione dei diametri
  • Spostamento statico/dinamico
  • Registrazione della concentricità
  • Concentricità ed eccentricità
  • Oscillazione radiale ed assiale
  • Monitoraggio dell'esattezza di adattamento

Controllo della distanza analogico per il monitoraggio dell'altezza del coperchio


Controllo della distanza analogico per il monitoraggio dell'altezza del coperchio