Sensori di colore

Conoscere e riconoscere i colori

Balluff sensori di coloreChe si tratti di sicuro riconoscimento dei colori in processi rapidi o di eccellente sensibilità al colore in presenza di toni scuri – i nostri sensori di colore sono impostati per reagire ad un ampio spettro. Lavorano con luce bianca ad impulsi e sono pertanto particolarmente insensibili alla luce esterna. La luce riflessa dall’oggetto viene assorbita ed elaborata da tre diversi ricevitori (rosso, verde, blu).

Se non si tratta solamente di colori diversi, bensì di controllare le più fini sfumatura di colore, l'optoelettronica di Balluff offre un'ottima qualità che non teme concorrenti. Infatti il sensore True-Color rileva anche i minimi scostamenti oppure riconosce se un metallo va in produzione dopo essere stato lucidato o meno. I colori sbiaditi vengono individuati con sicurezza e le qualità di stampa riconosciute immediatamente, così che in tal modo il controllo qualità prenda una strada completamente nuova.

Applicazioni

La sensoristica di lettura dei colori è adatta ad una vasta gamma di possibili applicazioni, ad esempio nella tecnica di confezionamento, nella robotica, nell'automazione, nell'assicurazione qualità o nell'industria dei processi. Questi versatili sensori di colore semplificheranno e velocizzeranno i Vostri processi automatizzati, si tratti di riconoscere sfumature di colore su tappeti o tessuti, oppure contrassegni colorati su confezioni o etichette.

Sensore True-Color in uso