Griglia ottica

Tutto sotto controllo

Balluff griglia otticaLa griglia ottica è disponibile in diverse altezze del campo di misura e con distanze di lavoro molto ampie o ridotte. In questo modo è possibile rilevare con sicurezza oggetti larghi e di grandi dimensioni. Tanto più che le nostre griglie ottiche sono disponibili, a scelta, con risoluzione bassa o alta. Per la comunicazione diretta dell’altezza e/o della larghezza di un oggetto, il sistema dispone di un’uscita di tensione analogica. Un'uscita di commutazione supplementare indica inoltre se un oggetto si trovi nel campo controllato. Grazie alla staffa angolare fornita in dotazione, il montaggio delle griglie ottiche avviene in modo semplice e veloce. Oltre al montaggio, anche la messa a punto è altrettanto user-friendly.

Caratteristiche

  • Semplicità di collegamento
  • Installazione agevole
  • Immediata disponibilità all'utilizzo
  • Nessuna laboriosa parametrizzazione
  • Distanze di lavoro da 150 mm...2,1 m
  • Altezze campo di misurazione 100, 150, 300 mm
  • Uscita analogica

Applicazioni

  • Conteggio pezzi
  • Misurazione e controllo altezza
  • Controllo di presenza
  • Controllo di allentamento e posizione
  • Controllo pallet
  • Controllo piste
  • Controllo di posizione e del materiale

Preciso riconoscimento degli oggetti con le griglie ottiche

Balluff griglia ottica in uso

Prodotti

Griglia ottica