Fotocellule a cornice

Rilevamento dinamico dei pezzi

Fotocellule a cornice BalluffLe fotocellule a cornice dispongono di molteplici raggi luminosi paralleli. Grazie a questa disposizione è possibile rilevare gli oggetti non solo in maniera precisa, bensì anche in un determinato settore (finestra). Mediante una speciale disposizione dell’ottica, la risoluzione rimane costantemente elevata in qualsiasi punto della cornice. Le nostre fotocellule a cornice funzionano in modo dinamico, vale a dire che gli oggetti vengono riconosciuti nel campo attivo del sensore solamente se sono in movimento.

Caratteristiche

  • Risoluzione elevata e costante
  • Funzionamento dinamico: vengono riconosciuti solo gli oggetti in movimento, le aperture di apporto materiale ecc. non influiscono sulla misurazione
  • Riconoscimento di piccoli particolari sino a 0,8 mm
  • Lunghezza segnale di uscita regolabile
  • Regolazione della sensibilità
  • Tre grandezze di cornice
  • Connettore M8 standard

Applicazioni

  • Trasporto pneumatico di piccoli particolari
  • Controllo rottura fili
  • Controllo espulsione
  • Conteggio/selezione pezzi

Fotocellula a cornice durante il conteggio dei pezzi

Balluff fotocellula a cornice in uso

Prodotti

Fotocellule a cornice