Lettori di luminescenza

Per rendere visibile l'invisibile

Balluff Lettori di luminescenzaQuando è necessario rilevare siglature invisibili per l'occhio umano, si deve ricorrere ad appositi lettori di luminescenza. Infatti tali lettori riconoscono qualsiasi tipo di sostanza fluorescente, anche se le siglature in questione sono state impresse solo debolmente.

Impostazione

Con una semplice pressione dei tasti siglature con un'elevata luminescenza vengono riconosciute come sfondo. In questa impostazione standard il sensore lavora in commutazione chiara. Per ottenere risultati affidabili in presenza di minime differenze tra sfondo e siglatura è possibile eseguire una regolazione fine. In questo caso il tipo di commutazione può essere scelto liberamente.

Caratteristiche

In funzione del tipo di dispositivo, i lettori di luminescenza Balluff riconoscono siglature su qualsivoglia superficie o qualsivoglia sfondo. Inoltre i lettori di luminescenza sono disponibile con diverse sorgenti luminose. Con la luce UV le luci esterne non sono più necessarie. Tanto più che la distanza di lavoro può essere ulteriormente ampliata mediante obiettivi supplementari. E con i LED UV High Power è possibile operare a distanze di lavoro elevate nonché in condizioni di installazione anguste mediante conduttori ottici adattabili.

Applicazioni

  • Utilizzi di carattere logistico (contrassegno, selezione)
  • Utilizzi nell’ambito del processo produttivo (gestione, monitoraggio, selezione)
  • Macchinari per confezionamento (controllo durante il taglio, la piegatura)
  • Industria della ceramica (ad esempio posizionamento dei componenti)
  • Industria del legno (ad esempio controllo delle giunzioni incollate)
  • Industria farmaceutica (funzioni di controllo durante il processo produttivo)
  • Industria tessile (ad esempio guida di taglio)
  • Industria alimentare

Corretto posizionamento di bottiglie prima dell'impacchettamento

Corretto posizionamento di bottiglie prima dell'impacchettamento