Profibus

Semplice cablaggio, rapida implementazione - a prescindere dal produttore del controllo

Utilizzato ormai da vent'anni, Profibus è sinonimo di raffinata tecnologia a bus di campo e supporta in modo affidabile i moderni processi di produzione. In qualità di fornitore full-range, Balluff offre ai propri clienti numerosi componenti per sfruttare al meglio il sistema Profibus. Indipendentemente dal produttore del vostro controllo, potrete scegliere la soluzione ottimale per le vostre esigenze: per una comunicazione di campo e di processo efficiente e dai cablaggi semplici, implementabile in tempi rapidi, grazie all'installazione diretta nel vostro impianto e alla possibilità di rapide trasformazioni. Anche in ambienti gravosi.

Poiché le soluzioni Profibus di Balluff sono compatibili con IO-Link, potrete sfruttare anche i concreti vantaggi di quest'ultimo sistema. La posa dei cablaggi sarà ancora più semplice. Le diagnosi generalizzate vi eviteranno avarie di sistema. La parametrizzazione centralizzata rimetterà in moto i vostri impianti con la massima rapidità. Grazie a tutto ciò, risparmierete tempo ed otterrete concreti vantaggi di costo.

Profibus darà inoltre sicurezza ai vostri investimenti, poiché la conformità alla Norma IEC 61158/EN 50170 vi agevolerà l'ammodernamento degli impianti. Con la sua tecnica dei collegamenti di alta qualità, Balluff contribuisce ad una maggiore efficienza e al contenimento dei costi, esigenza sempre più sentita.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo