Profinet

Per un'integrazione generale dal livello di collegamento fino all'azionamento

Grazie al sistema Profinet, l'automazione industriale ha visto uno sviluppo decisivo. Tale sistema è basato su Ethernet e, in paragone al Profibus, è sensibilmente più veloce.

Profibus può essere integrato generalmente dal livello di collegamento fino all'azionamento. Anche in ambienti gravosi. Inoltre, con gli azionamenti e la tecnologia di sicurezza Profinet, potrete entrare direttamente nel mondo delle reti.

Profinet può essere impiegato senza problemi in combinazione con Profibus. Anche il collegamento con IO-Link è un gioco da ragazzi. Tutto ciò non soltanto vi assicurerà grande libertà d'installazione, ma vi garantirà anche cablaggi ancora più semplici, diagnosi generalizzate e parametrizzazioni centralizzate. Con conseguente risparmio di tempo e consistenti vantaggi economici, così che già per merito della tecnica dei collegamenti è possibile migliorare la qualità del processo.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo