Maggiore efficienza per i processi intralogistici

Industrial RFID: Ferro Ident – potente anche sul metallo

861779 G 22 01

Per un flusso di materiale ottimizzato

A causa di processi produttivi sempre più complessi e di una crescente varietà di prodotti, il flusso interno dei materiali può "perdere il ritmo". Al fine di evitare tutto questo, i flussi del materiale e dei dati possono essere associati ai sistemi Industrial RFID, in modo che il ciclo di lavorazione si svolga senza intoppi.

Rintracciabilità dei dati

I sistemi senza contatto Industrial RFID BIS M di Balluff registrano l'intero processo produttivo con tutte le sue cariche e garantiscono la rintracciabilità di tutti i dati. In questo modo sarà possibile sapere ad esempio con esattezza quali materiali vengano utilizzati quando e dove, quali numeri di serie vengano impiegati e quali macchine siano state usate a questo scopo. Tutto questo conferisce la massima
sicurezza alla vostra gestione della Supply-Chain. Infatti, la catena di approvvigionamento
e di produzione grazie al sistema Industrial RFID diviene del tutto trasparente.

Massima sicurezza di prodotto in qualsiasi ambiente

Grazie al Ferro Ident di Balluff non si verificherà più alcuna anomalia qualitativa. Gli errori potranno essere evitati, poiché verranno immediatamente rilevati ed il pezzo interessato verrà respinto, corretto oppure scartato. Il tutto, in maniera completamente autarchica. I sistemi Industrial RFID BIS M, infatti, comandano i processi in maniera autonoma.

Il potente sistema Ferro Ident offre un'ottimale sicurezza di produzione, a prescindere dal materiale di supporto e dal contenuto. Non soltanto in acqua, olio o polvere: ma anche su metallo.

861779 300x

A prescindere dal contenuto, in piena affidabilità, che si tratti di:

  • metalli (alluminio, acciaio inox ...)
  • materie plastiche (PVC, Teflon ...)
  • liquidi (acqua, oli ...)
  • materiali naturali (legno, caucciù ...)

In qualsiasi ambiente – anche sul metallo

  • Robusto e senza contatto
  • Piccolo ed efficiente
  • Elevata distanza di lettura/scrittura
  • Riscrivibili a piacimento
  • Comunicazione flessibile e veloce

Il Ferro Ident è conforme ai requisiti industriali, in qualsiasi ambiente. Ed i suoi cicli di scrittura/lettura illimitati garantiscono una comunicazione rapida ed illimitata. Questo piccolo concentrato di potenza con 13,56 MHZ ed un ampio raggio d'azione può essere integrato in qualsiasi controllo.


Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo