Adatta per qualsiasi ambiente

Unità di analisi HF CC-Link

Industrial RFID di Balluff offre una unità di analisi ad alta frequenza speciale per il sistema CC-Link, secondo il protocollo bus di campo in uso in Asia, che assicura una comunicazione rapida e sicura fra utenze diverse. Grazie alla conformità alle norme ISO 15693 e 14443, così come la frequenza di 13,56 MHz, omologata a livello mondiale, le unità possono essere utilizzate a livello globale.

Ora direttamente sul campo

L'unità di analisi HF BIS M-699 con 13,56 MHz può essere utilizzata direttamente sul campo. Viene utilizzata soprattutto laddove occorra accoppiare robusti controller direttamente al sistema CC-Link. L'ampia gamma di speciali supporti dati, ad esempio per installazione a filo in metallo, per temperature sino a 200 °C oppure ottimizzati per la distanza massima, apre un ventaglio di applicazioni praticamente in qualsiasi settore industriale.

I vantaggi per voi

  • Flessibilità di applicazione, grazie alle molteplici possibilità di combinazione fra supporti dati ed antenne
  • Sino a due antenne per ciascuna unità di analisi
  • Qualità controllata, con certificato CC-Link
  • Risparmio di tempo grazie a cablaggi basati su connettori, custodia robusta e semplice da avvitare e messa in funzione con moduli funzionali pronti. Grazie alla funzioni di diagnosi ridurrete le vostre spese.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo