Supporto dati HF con 13,56 MHz per temperature elevate

Fino a 200 °C con i supporti dati BIS-M

Quando i dispositivi RFID vengono impiegati in impianti di verniciatura o in processi produttivi che presentano temperature elevate, è necessario fare ricorso a robusti supporti dati per alta frequenza.

In questi ambiti la migliore soluzione è il potente supporto dati per alta frequenza BIS M-107. Infatti il supporto si rivela efficace soprattutto laddove è necessaria una rapida trasmissione dati in ambienti caratterizzati da condizioni operative gravose e notevole distanza di scrittura/lettura.

Esso registra, in assenza di contatto, tutti i dati e ne garantisce in tal modo la rintracciabilità. I suoi cicli di scrittura/lettura illimitati vi assicureranno una comunicazione rapida e flessibile, anche in presenza di grandi quantità di dati. Inoltre il sistema, caratterizzato dall'assenza di usura, può essere integrato in qualsivoglia controllo.

I vantaggi per voi

  • 200 °C
  • Testato per 1000 ore (temperatura continua)
  • 30 mm distanza di scrittura/lettura tipica
  • Custodia robusta
  • Montaggio su metallo con un substrato resistente alle alte temperature in qualità di distanziale
  • ISO 15693
  • 112 Byte di memoria

Supporto dati ad alta frequenza BIS M per temperature elevate in uso