Identificazione per la via più breve

Unità di analisi per controllo Mitsubishi

L'unità di analisi HF BIS M-688-001 da 13,56 MHz è stata sviluppata espressamente per l'integrazione nella serie MELSEC-Q di Mitsubishi. Sulla scheda a 2 canali è possibile collegare tutte le testine di scrittura/lettura della serie BIS M. L'ampia gamma di varianti consentirà di scegliere la configurazione più appropriata per ogni applicazione.

La serie MELSEC-Q permette all'utente di mettere insieme, per ogni applicazione, la migliore combinazione fra moduli CPU e moduli di comunicazione, moduli speciali o moduli I/O, ottenendo in tal modo sistemi su misura della massima flessibilità. Grazie a RFID i processi diventano più trasparenti e più efficienti.

I vantaggi per voi

  • Agevole messa in funzione, con moduli funzionali gratuiti
  • L'integrazione diretta nel controllo rende superfluo il cablaggio decentralizzato
  • Indicatore di funzione direttamente sui morsetti
  • Classe di protezione IP 40

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo