Sistema RFID compatto da 13,56 MHz con interfaccia IO-Link

Più tempo per le giuste sfide

I sistemi Industrial RFID da 13,56 MHz convincono grazie alla loro struttura compatta e alla semplicissima messa in funzione.
Grazie alla loro frequenza i sistemi operano secondo gli standard ISO15693/14443 e sono quindi equipaggiati al meglio per svolgere i compiti che vengono loro affidati nei moderni impianti di produzione.

Ambiti di applicazione

In special modo laddove con pochi dati, relativi ad esempio all'avanzamento della produzione, devono essere protocollati in modo economico il numero di carica o i dati della qualità. Nei sistemi di trasferimento o nelle applicazioni per pallet i sistemi RFID da 13,56 MHz con interfaccia IO-Link mettono in evidenza i propri punti di forza..

I vantaggi per voi

  • Flessibilità di utilizzo
  • Sino a quattro testine di scrittura/lettura su di un singolo Master IO-Link
  • Forme costruttive diverse, per le più svariate esigenze applicative
  • Rapido Return on Invest (ROI) grazie ai prezzi interessanti

Potenziale risparmio di tempo grazie a:

  • cablaggio uniforme di diversi componenti
  • semplice integrazione del sistema RFID con IO-Link
  • Messa in funzione senza costi eccessivi mediante moduli funzionali e funzione di diagnosi