Un concentrato di potenza ad alta frequenza che renderà trasparente il vostro lavoro

Antenna HF BIS M-350

Una delle sfide dell'intralogistica è costituita dal trasporto di materiali sempre diversi. Nonostante questi continui cambiamenti, è comunque necessario uno svolgimento dei processi trasparente e a regola d'arte. Un compito non sempre molto semplice per i sistemi RFID: gli sfondi metallici o i liquidi, come anche le impurità, li mettono infatti a dura prova. Ma con l'antenna HF BIS M-350 la situazione è diversa, poiché essa ed i relativi supporti dati ottimizzati superano tali problematiche in assoluta semplicità, assicurando in modo affidabile la massima trasparenza. In questo modo, tutti i dati saranno tracciabili in qualsiasi momento.

Ambiti di applicazione

Ovunque occorra applicare il supporto dati direttamente su metallo, oppure qualora non si possa determinare con esattezza in anticipo il materiale nell'ambiente immediatamente circostante – come nel caso di trasporto casse – i vantaggi dell'antenna HF BIS M-350 dimostrano tutta la loro efficacia. I prodotti BIS M, infatti, sopprimono semplicemente i vari materiali, in modo che né acqua, né olio, polvere o metallo, possano nuocere a questi supporti dati ad alte prestazioni.

I vantaggi per voi

  • Distanze sino a 130 mm, per una maggiore flessibilità – indipendentemente dallo sfondo
  • I supporti dati FRAM assicurano cicli di scrittura/lettura pressoché illimitati.
  • Utilizzabili a livello mondiale, grazie alla conformità ISO 15693.
  • - Gli indicatori di stato direttamente sulla custodia dell'antenna agevolano il lavoro quotidiano.
  • Le robuste custodie assicurano un impiego affidabile anche in ambienti gravosi.
  • - La qualità RFID assoluta è sinonimo di affidabilità.

Antenna HF BIS M-350 in uso