Sistemi Industrial RFID BIS

Cinque sistemi a disposizione per innumerevoli applicazioni

I dati giusti, nel punto giusto ed al momento giusto

Chi necessita di una funzione di lettura/scrittura nell'ambito della identificazione industriale e vuole elaborare grandi quantità di dati, potrà equipaggiarsi nel migliore dei modi utilizzando i sistemi Industrial RFID. Essi garantiscono dati attuali in ogni singolo segmento di processo. E tutto ciò senza una visibilità diretta. Per questo motivo, questo sistema si rivela estremamente affidabile anche in presenza di grandi distanze e con applicazioni altamente dinamiche.
I sistemi Balluff Industrial RFID BIS offrono una comunicazione dati flessibile e senza contatto. Sono rapidi, robusti ed adatti a qualsiasi ambiente di tipo industriale. Nonostante la loro elevata efficienza sono anche economicamente convenienti.

Ambito d'impiego

Grazie a cinque sistemi diversi ed alla versatilità dei componenti, i sistemi Balluff Industrial RFID sono adatti per un'ampia gamma di impieghi. Infatti, al fine di fornire la soluzione per applicazioni di così diversa natura quali protezione contro i plagi, gestione utensili, controlli di accesso o rintracciabilità del materiale, è ragionevole la presenza di versioni differenti.

Una panoramica dei singoli sistemi

  • BIS C: con una moltitudine di varianti si contraddistingue per il suo ampio spettro di possibilità di utilizzo.
    È particolarmente potente e flessibile per quanto concerne un'identificazione affidabile degli utensili in centri di lavorazione con alta portata di lubrificanti e refrigeranti,
    oppure nel caso della sterilizzazione a temperature molto elevate in autoclave.
  • BIS L, la conveniente soluzione per logistica e linee di montaggio
  • BIS M consente di eseguire una trasmissione dati superveloce e di adottare una distanza di lettura/scrittura. Si è affermato in particolar modo nelle applicazioni intralogistiche, per i controlli di accesso oppure per le attività di protezione contro i plagi
  • BIS S, adatto per l'impiego in relazione a grandi quantità di dati, per la gestione di montaggio e produzione.
  • BIS U trova il suo impiego ottimale in applicazioni altamente dinamiche. Offre la massima sicurezza in presenza di grandi distanze

Componenti

I sistemi Balluff Industrial RFID constano di un supporto dati, di una testina di lettura o scrittura/lettura e di un'unità di analisi. È possibile utilizzare il supporto dati sia per memorizzare che per leggere i dati. La quantità dei dati e i tempi di scrittura/lettura dipendono dal supporto di memoria. I supporti dati vengono alimentati dall'unità di scrittura/lettura: non sono pertanto necessarie batterie. L'elettronica e l'antenna sono integrate nel sistema. La loro potenza e frequenza definiscono la distanza di lavoro.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo