Trasduttore di posizione Micropulse ProCompact con sistema di protezione per cavi

Il sistema di feedback a cilindro per condizioni meteo estreme

Trasduttore di posizione Micropulse Pro-Compact con sistema di protezione caviSe desiderate effettuare misurazioni di assoluta precisione in esterno in presenza di condizioni ambientali estreme, il trasduttore Micropulse ProCompact, interamente saldato, rappresenta sicuramente la vostra prima scelta. Realizzato interamente in acciaio inossidabile e con classe di protezione IP 68, grazie al sistema di protezione cavi supplementare il trasduttore adempie ai requisiti IP 69K, risultando così perfetto per ogni condizione di tempo. Ulteriori provvedimenti, quali ad esempio custodia separata, vernice protettiva, collegamenti a vite o cavi di tipo speciale, non saranno più necessari.

Il principio di funzionamento senza contatto dei sistemi ne assicura l'assenza di usura e una durata pressoché illimitata. Il segnale in uscita ad alta precisione è disponibile per l'unità di controllo come segnale assoluto, nelle interfacce più varie. 

I vantaggi per voi

  • Per condizioni ambientali estreme e 
  • massimo grado di affidabilità e precisione

Campi d'impiego

  • Impianti per chiuse
  • Centrale idrica
  • Valvole di grandi dimensioni a comando idraulico
  • Tracciamento delle scanalature riflettenti per centrali fotovoltaiche
  • Draghe
  • Rotaie
  • Macchine per la raccolta del legname
  • Centrali idroelettriche
  • Macchine per l'edilizia
  • Mietitrebbie

Affidabile in condizioni estreme