Trasduttori di posizione Micropulse Triple

Il trasduttore "tre in uno"!

Trasduttori di posizione Micropulse TripleIn applicazioni particolarmente gravose come centrali elettriche, trasmissioni navali o sistemi di inclinazione di treni, le esigenze relative alla sicurezza ed alla disponibilità sono molto elevate. Balluff fornisce per questo settore di attività trasduttori di posizione che sono realizzati a ridondanza multipla, al fine di garantire un monitoraggio reciproco e per avere, all'occorrenza, un canale di riserva.

Più sicurezza grazie alla ridondanza

Nel sensore di spostamento a ridondanza tripla sono collocati tre tratti di misurazione l'uno accanto all'altro, sfalsati di 120°, in un tubo di protezione comune, sopra il quale verrà guidato un sensore di posizione. I suoi magneti agiscono simultaneamente su tutti e tre i tratti di misurazione.  L'analisi delle tre posizioni avviene mediante tre elettroniche indipendenti e integralmente separate, alloggiate nella stessa custodia. Ciò garantisce la sicurezza per applicazioni particolarmente esigenti .

Il trasduttore di posizione "tre in uno"!

  • Sistema di misurazione della corsa a ridondanza doppia o tripla, per requisiti di sicurezza superiori
  • A seconda della variante, il trasduttore di posizione comprende due o tre sistemi di misurazione della corsa completamente indipendenti
  • Interfacce Start/Stop oppure analogiche
  • struttura compatta
  • Lunghezza nominale max. 1000 mm

Varianti base disponibili

  • analogica 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA, –10...10 V
  • Interfaccia ad impulsi P

BTL triple – tripla sicurezza

Triple BTL - tripla sicurezza