Trasduttori di posizione Micropulse per le zone a rischio d'esplosione (EX)

BTL ExMolte applicazioni richiedono l'utilizzo di sensori di spostamento in ambienti a rischio di esplosione. Per l'impiego in zona 0 e 1, sono disponibili trasduttori di posizione magnetostrittivi Micropulse con incapsulamento resistente alla pressione in varie forme a barra con diversi profili di prestazioni. Esistono quindi varianti per le zone soggette a rischio di esplosione a causa di gas o polvere, oppure il trasduttore di posizione per la zona 2, in grado di resistere ai pericoli di esplosioni presenti in questa area.

La loro custodia è robusta e dotata di incapsulamento resistente alla pressione ed il modulo di elettronica può essere sostituito rapidamente e velocemente, così che tutte le varianti del trasduttore di posizione Micropulse per le zone EX soddisfino le condizioni dell'industria petrolifera e del gas in funzione di una maggiore affidabilità e di un'assistenza priva di complicazioni

Campi d’impiego

  • Valvole ad azionamento idraulico o pneumatico
  • Monitoraggio corsa di accoppiamento nei compressori
  • Controllo di livello
  • Regolazione di livello
  • Rilevamento del valore reale nei cilindri idraulici in ambienti a rischio di esplosione