Trasduttori di posizione Micropulse CD resistenti alle alte pressioni fino a 1000 bar

Rendono facile Il lavoro dei cilindri per carichi pesanti

BTL7 CD 240x130I trasduttori di posizione Micropulse CD consentono di controllare e movimentare con precisione anche carichi dalle caratteristiche estreme. Si basano sulla rinomata tecnologia di misurazione della corsa magnetostrittiva. Grazie al loro principio assoluto e senza contatto sono adatti per la misurazione affidabile, ultraprecisa e dinamica delle posizioni dei pistoni nei cilindri idraulici. Lo speciale design della flangia e del tubo di protezione, nonché l'acciaio inox, materiale particolarmente stabile, hanno predestinato i trasduttori di posizione Micropulse CD ad essere impiegati come sistemi di feedback nei cilindri ad alta pressione e per carichi pesanti.

Caratteristiche

  • Per installazione nel range di pressione sino a 1000 bar 
  • Lunghezze di misurazione 25...2000 mm 
  • Risoluzione sino a 1 µm 
  • Classe di protezione IP 67/68
  • Range di temperatura –40...+85 °C 
  • Zone Ex (a rischio di esplosione) Zona 2; classe di protezione "nA" 
  • Varianti a connettore o a cavo 
  • Tecnica a magneti multipli

I cilindri per carichi pesanti sollevano l'elemento del ponte sino al livello stradale


Applicazione

Edilizia e statica

  • Supporto attivo delle pareti 
  • Avanzamento e sollevamento dei ponti 
  • Messa a livello di costruzioni 
  • Settore Off-Shore 
  • Realizzazione di gallerie

Industria

  • Pompaggio e compressione 
  • Presse per fucinatura 
  • Tecnologie di sollevamento

I cilindri per carichi pesanti sollevano l'elemento del ponte sino al livello stradale