P111

Modulo Profibus per l'integrazione a basso costo dei trasduttori di posizione Micropulse

I moduli Profibus P111 sono concepiti per collegare i trasduttori di posizione Micropulse ai robusti sistemi di misurazione della corsa universalmente utilizzabili per condizioni ambientali estreme. Grazie alla loro robusta custodia metallica i moduli Profibus P111 soddisfano elevati requisiti meccanici e risultano ideali per l'impiego in ambienti industriali gravosi. Tali moduli dispongono di quattro porte reciprocamente indipendenti per trasduttori di posizione Micropulse BTL. Ciascuna porta BTL consente di utilizzare sino a 16 sensori di posizione; la lunghezza nominale massima è pari a 7500 mm. A seconda della versione, è possibile configurare altre quattro porte con sensori digitali o analogici.

Con la combinazione di trasduttori di posizione Micropulse BTL e moduli Profibus P111, otterrete funzionalità ottimali e la massima efficienza in termini di costi per l'integrazione dei bus di campo.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo