Monitor per sensore Vision BVS-E

Vedere, ciò che vede il sensore

BVS Monitor prodQuando desiderate aumentare la qualità di controllo con valori statistici oppure volete adeguare semplicemente il controllo alle modifiche del pezzo, dovete poter vedere ciò che vede il sensore. Con il monitor per sensori Vision questo non rappresenta più un problema.

Visualizza le immagini del sensore ed i risultati dei controlli, mostra le statistiche del processo con una semplice grafica generale. Eventuali scostamenti indesiderati vengono così riconosciuti immediatamente.

Inoltre il monitor consente di adattare le caratteristiche di controllo senza PC, così da rendere superflui i lunghi lavori di impostazione. Ed anche il passaggio tra due tipi di controllo diventa un gioco da ragazzi. Infatti l'interfaccia utente multilingua del monitor risulta essere intuitiva e facile da utilizzare mediante gli appositi tasti.

Campi d'impiego

  • Monitoraggio visivo degli esiti dei controlli
  • Adattamento dei controlli ad esempio nel caso di particolari modificati 
  • Analisi statistica del processo

Tutti i vantaggi in un colpo d'occhio

  • Comando semplice e intuitivo
  • Installabile su tutti i sensori
  • Rappresentazione chiara delle statistiche di processo e dei risultati dei sensori
  • Accesso per utilizzatori, installatori ed amministratori gestibile tramite password
  • Memoria per 20 ispezioni
  • Adeguamento delle ispezioni a processo in corso
  • Commutazione delle ispezioni senza ausilio del controllo
  • Collegamento al sensore mediante collegamento diretto o rete (TCP/IP)

Monitor sensori Vision BVS-E in uso

G P BVS 0002 01 01

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo