Sensori cilindrici per la scanalatura a T

Installabili direttamente nella scanalatura a T oppure mediante staffa angolare di sostegno

BMF-ProdPer le scanalature a T Balluff ha sviluppato sensori cilindrici magnetici che si adattano a qualsiasi scanalatura a T e che si contraddistinguono per la loro particolare tenuta. Possono essere installati a filo, in modo da adattarsi anche alle applicazioni caratterizzate da spazi angusti. Sono inoltre disponibili forme costruttive estremamente corte che offrono molteplici possibilità di installazione. In particolare i LED luminosi consentono di riconoscere con sicurezza la funzione di commutazione anche da grande distanza.

Collaudata elettronica dall'esaustivo programma di sensori cilindrici magnetici

  • Applicabile per cilindri e pinze con magneti potenti o deboli
  • Rilevamento in assenza contatto e in assenza di usura della posizione del pistone attraverso la parete del cilindro
  • Insensibile allo sporco
  • Bassa isteresi
  • Preciso punto di commutazione

Installabile direttamente dall'alto nella scanalatura a T oppure universalmente mediante staffa angolare di sostegno

BMF T-Nut prod

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo