Sensori cilindrici per scanalatura e guida trapezoidale

Migliore tenuta – Elaborato progetto di staffa angolare di sostegno

Per la scanalatura trapezoidale Balluff ha sviluppato sensori cilindrici magnetici che vengono montati sui cilindri mediante apposite staffe angolari di sostegno. Sono inoltre disponibili varianti che, senza staffa angolare di sostegno, si adattano al cilindro con scanalatura trapezoidale a 60°- 90°.

Collaudata elettronica dall'esaustivo programma di sensori cilindrici magnetici

  • Elaborato progetto di staffa angolare di sostegno per la maggior parte dei tipi di cilindri con scanalatura trapezoidale o guida trapezoidale
  • Applicabile per cilindri e pinze con magneti potenti o deboli
  • Rilevamento in assenza contatto e in assenza di usura della posizione del pistone attraverso la parete del cilindro
  • Insensibile allo sporco
  • Bassa isteresi
  • Preciso punto di commutazione

Il montaggio su cilindri con scanalatura trapezoidale o guida trapezoidale avviene mediante staffe angolari di sostegno

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo