Sensori cilindrici in metallo resistenti alle alte temperature

Die Alleskönner im Schweißbereich

Le serie costruttive dei sensori cilindrici resistenti agli ambienti di saldatura sono adatte per utilizzi in condizioni estreme. . Grazie alla loro custodia metallica sono resistenti agli spruzzi di saldatura.. Le correnti di saldatura fino a 25 kA non compromettono il funzionamento del sensore. Questo perché lo stato d’uscita del sensore viene memorizzato durante le operazioni di saldatura a corrente alternata.

Caratteristiche

  • Resistente a temperature fino a 105 °C
  • Affidabile riconoscimento della posizione anche in presenza di temperature elevate

Vantaggi

  • Commutazione affidabile
  • Rilevamento in assenza contatto e in assenza di usura della posizione del pistone attraverso la parete del cilindro
  • Insensibile allo sporco
  • Bassa isteresi
  • Preciso punto di commutazione

Sensori cilindrici in ambienti di saldatura

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo