Interruttori di posizione multipli e singoli ultraresistenti alle alte temperature

Massima resistenza a temperature elevate

Interruttori di posizione multipli e singoli ultraresistenti alle alte temperatureGli interruttori di posizione multipli e singoli, ultraresistenti alle alte temperature sono adatti per essere impiegati con temperature fino a 180 °C. Necessitano di poco spazio ed dispongono di una robusta custodia pressofusa. Essi rappresentano pertanto la soluzione ottimale per ambienti gravosi nella costruzione di stampi, nell'industria della plastica e in quella siderurgica.

Caratteristiche

  • custodia robusta
  • Commutazione affidabile
  • -5...180 °C
  • IP 67
Interruttori di posizione multipli e singoli ultraresistenti alle alte temperature