Sensori Vision BVS-E Infrarossi

Invisibile – per una maggiore affidabilità

La variabilità della "luce ambiente" potrebbe pregiudicare la sicurezza di controllo dei comuni sensori Vision. Al contempo i collaboratori ed i tecnici sono spesso disturbati dalla luce pulsante dei sensori stessi.

Un alleggerimento per l'utilizzatore

Con l'impiego dei sensori Vision a infrarossi è possibile evitare entrambi questi aspetti negativi.
Infatti l'illuminazione a infrarossi del nuovo sensore BVS-E a infrarossi non risulta visibile per l'uomo, così che la sua luce pulsante non disturba l'utilizzatore.

La luce ambiente viene filtrata

Il sensore BVS-E a infrarossi controlla tutti gli oggetti con elevata qualità. Il suo filtro di luce integrato impedisce che la luce ambiente visibile influisca sul controllo eseguito. In questo modo il sensore BVS-E a infrarossi garantisce una maggiore sicurezza di processo.

Diverse esecuzioni per esigenze individuali

La svariate ottiche e le varianti di modello Standard, Ident ed Advanced consentono di scegliere il giusto tipo di dispositivo per la propria applicazione.

Semplice montaggio

Tutte le esecuzioni sono provviste di una custodia estremamente compatta, adatta all'uso industriale, semplice e flessibile da installare.

Caratteristiche e vantaggi

  • luce invisibile: nessun disturbo per l'utilizzatore
  • filtro luce integrato: per una maggiore sicurezza di processo
  • sicuro per gli occhi, certificato secondo CE (EN 62471:2008): migliore protezione degli operatori
  • intensità della luce superiore del 10% rispetto ai sensori a luce rossa equiparabili

Esempio di applicazione

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo