Sensori Vision BVS-E Identification

Leggere molti codici in modo semplice ed affidabile

Quando volete controllare la marcatura dei vostri prodotti in modo affidabile, il sensore Vision BVS-E Identification sarà il vostro strumento migliore. Infatti il BVS-E Identification è in grado di leggere tutti i codici di uso comune, che si tratti di codici 1D (codice a barre) o 2D (codice Datamatrix). Testi e sequenze numeriche come il testo in chiaro del codice vengono sottoposti a verifica per mezzo di OCV. Come risultato si otterrà: "Ispezione in ordine" oppure "Ispezione non in ordine".
Qualora abbiate anche necessità dei dati codice letti, questi potranno essere esportati per mezzo della interfaccia seriale RS232 e via Ethernet. In questo modo sarà possibile rintracciare quali elementi sono stati lavorati.

Codice leggibile

  • Interleaved 2-of-5
  • Codice 39
  • Codice 128
  • Pharmacode
  • Codabar
  • EAN 8
  • EAN 13
  • UPC-E
  • PDF 417

Codici Datamatrix leggibili

  • ECC 200

I vantaggi per voi

  • Utilizzo semplice
  • Lettura di più codici in un solo controllo
  • Dati codice mediante interfaccia RS232 o interfaccia Ethernet
  • Verifica disegni
  • Codici leggibili in qualsiasi posizione 
  • Gamma di accessori completa
  • Modulo funzionale per PLC

Riconoscimento veloce e semplice di codici a barra e codici Datamatrix

Con il suo rilevatore di immagine, il BVS-E Identification legge indipendentemente dalla sua posizione tutti i codici a barre e datamatrix attualmente in uso. Inoltre, sequenze di caratteri o sequenze di cifre stampate, come ad esempio i numeri di carica oppure un data di scadenza (conservabile fino a) possono essere verificate mediante l'apposito verificatore di caratteri (OCV). I dati letti relativamente al codice possono essere stampati utilizzando l'interfaccia seriale.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo