Sensori magnetici Global per cilindri

Supporto perfetto nel cilindro pneumatico

I nostri compatti sensori magnetici per cilindri Global offrono il supporto ideale. Sono infatti armonizzati perfettamente alle diverse forme di scanalature dei cilindri. Non solo possono essere montati a filo nella relativa scanalatura, ma vi s'inseriscono completamente.

  • Inseribili dall'alto o di lato
  • Varianti di cavo o connettore
  • Forma piccola

Per la scanalatura a C: BMF 204 e BMF 214

  • BMF 204 – per scanalatura da 3,8 mm
  • BMF 214 – per scanalatura da 4 mm
  • inseribile attraverso l'estremità della scanalatura
  • supporto eccezionale
  • inseribile attraverso l'estremità della scanalatura
  • forma miniaturizzata per pinza e cilindro a corsa corta
  • posizionabile con esattezza

Per la scanalatura a T: BMF 235

  • BMF 235 – lo Standard
  • LED grandi e particolarmente chiari per una diagnosi semplice
  • inseribile dall'alto nella scanalatura a T (montaggio "Drop-in")
  • con cacciavite standard o brugola da 1,5 mm
  • forma corta, compatta con grande forza di tenuta

V-Twin® – un connettore per due sensori

  • In M8 o M12
  • con un cavo a 4 o due a 3 fili
  • impiego ridotto di materiale
  • montaggio rapido
  • costi inferiori
  • raddoppiare semplicemente i sensori su un blocco a interfacce multiple/distributore di sensori