Parliamo la lingua IO-Link

Nella misurazione di corsa e di distanza

Balluff IO-Link per la misurazione di corsa e di distanza comprende sensori intelligenti dai più svariati principi di funzionamento:

  • sensori di distanza optoelettronici
  • sensori di distanza induttivi
  • trasduttori di posizione Micropulse
  • sistemi di posizionamento induttivi

I sensori IO-Link portano numerosi vantaggi:

funzionamento più efficiente

Grazie a IO-Link i sensori nella macchina possono essere posizionati in modo ottimale direttamente nella posizione effettiva, poiché l'accessibilità dei sensori non assume più alcuna importanza. I cicli della macchina vengono in tal modo ottimizzati per quanto riguarda i tempi. La trasmissione digitale dei dati garantisce inoltre un'elevata qualità del segnale.

Massima disponibilità della macchina

I tempi di fermo-macchina vengono notevolmente ridotti, poiché i parametri di un sensore IO-Link sostituito vengono trasferiti automaticamente dall'IO-Link-Master al nuovo sensore. Messe in funzione, variazioni di formato oppure cambiamenti nella preparazione delle ricette possono essere eseguiti a livello centralizzato mediante moduli funzionali del controllo. In questo modo si risparmia tempo e si riduce il potenziale di errore al minimo.

Manutenzione orientata alle reali necessità

Una continua diagnosi dell'intero processo prolunga gli intervalli di manutenzione, poiché gli impianti e le macchine necessitano di una manutenzione decisamente meno frequente grazie alla regolazione automatica mediante IO-Link.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo