Parliamo la lingua IO-Link

Indipendente dal bus di campo

Grazie agli svariati IO-Link-Master di Balluff (EtherCAT, Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet/IP, CC-Link) i vari device possono comunicare con la massima semplicità, tramite IO-Link, con praticamente tutti i bus di campo.

Hub di sensori IO-Link "ospitano“ fino a 16 sensori binari standard. In questo modo i sensori possono essere integrati nel modo più semplice ed economico a livello di bus di campo.

Gli accoppiatori induttivi BIC con IO-Link consentono la trasmissione di dati e di segnali senza contatto. Separati meccanicamente ma connessi a livello elettrico, consentono di instaurare una rapida e duratura comunicazione.

Con la IO-Link-SmartLight, la torretta di segnalazione LED con interfaccia IO-Link, le condizioni di esercizio possono essere visualizzate con semplicità, in modo da offrire ulteriore sicurezza.
Vengono visualizzate le dimensioni fisiche correnti. Inoltre risulta rapida ed estremamente semplice da programmare. Un ulteriore punto di forza: la semplicità di installazione.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo