Sensori Vision BVS-E in versione Standard e Advanced

Alternative ottimali offrono soluzioni ottimali

Un sensore è sufficiente per la migliore qualità

Con i sensori Balluff Vision BVS si opta per una maggiore produttività, una maggiore convenienza e per una qualità ottimale. Utilizzate un sensore BVS laddove sono necessarie più funzioni di monitoraggio simultaneamente, oppure in rapido avvicendamento. A tale scopo, potrete adattare il sensore Vision al compito desiderato. Le trasformazioni saranno possibili in qualunque momento, anche durante il processo. In questo modo sarete sempre flessibili e potrete monitorare la vostra produzione in modo assolutamente affidabile. Con il Vision un sensore è sufficiente per ottenere un'efficienza elevata.

BVS-E Standard

Nella semplice ed economica versione Standard per esordienti il sensore Vision offre 20 locazioni di memoria per ispezione e libertà di scelta tra sette utensili indipendenti, che possono essere ruotati liberamente. Per ciascuna ispezione possono essere apprese fino a 25 caratteristiche:

  • semplice parametrizzazione mediante software
  • impostazione automatica della luminosità immagine
  • preciso riconoscimento caratteristiche
  • più sensori in un'unica rete
  • funzione di zoom e molto altro ancora

BVS-E Advanced

Il BVS-E Advanced è stato concepito per applicazioni rapide e con esigenze particolari. Non offre solamente tutte le caratteristiche della versione Standard, bensì consente un riconoscimento della posizione a 360°, nonché il collegamento logico tra diverse caratteristiche. In questo modo sarà per voi possibile combinare 25 utensili in modo che siano completamente sfruttate le tre uscite digitali:

  • inseguimento a 360° della posizione di tutti gli utensili
  • più elevate velocità dei pezzi mediante risoluzioni scalabili
  • commutazione in uscita per mezzo di collegamenti logici
  • tempi di processo più brevi

Kit Added-Value

Sono disponibili sia per la versione Standard, sia per la Advanced dei kit Added-Value che contengono tutto il necessario per far funzionare il sensore:

  • sensore Vision con software-CD ed istruzioni per l'uso
  • staffa angolare di sostegno ed accessori per il montaggio
  • Cavo di alimentazione e di parametrizzazione

Se durante l'esecuzione dei collegamenti vi mancasse un alimentatore da 24 V, saremo naturalmente lieti di mettervelo a disposizione.

Panoramica di tutti gli strumenti della linea di prodotti

  • Verifica di luminosità
  • Confronto di contrasto
  • Controllo della posizione
  • Conteggio degli spigoli
  • Confronto di larghezza
  • Riconoscimento di campioni
  • Verifica del profilo
  • Confronto caratteri
  • Riconoscimento campioni a 360°

BVS-E Advanced in uso


Nuova funzionalità con i modelli BVS-E Advanced

La funzione Riconoscimento campione a 360° consente di riconoscere con sicurezza pezzi con differenti posizioni di rotazione. Non sarà più necessario occuparsi dell'allineamento dell'oggetto. L'oggetto viene fatto avanzare in modo sicuro.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo