Interruttori di posizione meccanici multipli e singoli con punti di commutazione di sicurezza

Secondo DIN EN 60204-1/VDE 0113

Balluff Interruttori di posizione multipli a separazione forzataEquipaggiate le vostre funzioni di sicurezza come arresti di emergenza o come limitazione di fine corsa con gli interruttori di sicurezza Balluff secondo DIN EN 60204-1/VDE 0113. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida, che attiva un elemento di commutazione meccanico ad apertura forzata. Quando la punteria si sposta, il contatto viene immediatamente interrotto. In questo modo la commutazione viene garantita persino in caso di contatti saldati.

È possibile riconoscere gli interruttori con punti di commutazione di sicurezza dalle seguenti particolarità:

  • simbolo rosso con freccia
  • targhetta di identificazione rossa
  • punto rosso nel punto di commutazione

Gli interruttori di posizione multipli e singoli sono i classici nell'industria per la lavorazione dei metalli e della produzione mondiale di autoveicoli. Svolgono la funzione di dispositivi di comando per controlli automatici, per il posizionamento e per la funzione di limit switch.

Interruttori di posizione multipli meccanici ed induttivi BNS in uso

Interruttori di posizione multipli meccanici ed induttivi BNS in uso