Sensori cilindrici per la scanalatura a C

Installabili direttamente nella scanalatura a C oppure mediante staffa angolare di sostegno

BMF-ProdPer le scanalature a C Balluff ha sviluppato sensori cilindrici magnetici che si contraddistinguono per la loro particolare tenuta. Possono essere installati a filo, in modo da adattarsi anche alle applicazioni caratterizzate da spazi angusti. Sono inoltre disponibili forme costruttive estremamente corte che risultano ottimali per qualsiasi pinza o cilindro a corsa ridotta.

Collaudata elettronica dall'esaustivo programma di sensori cilindrici magnetici

  • Applicabile per cilindri e pinze con magneti potenti o deboli
  • Rilevamento in assenza contatto e in assenza di usura della posizione del pistone attraverso la parete del cilindro
  • Insensibile allo sporco
  • Bassa isteresi
  • Preciso punto di commutazione  

Installabile direttamente dall'alto nella scanalatura a C oppure universalmente mediante staffa angolare di sostegno

BMF C-Nut prod

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo