Alimentatori intelligenti

Per una disponibilità degli impianti ai massimi livelli

Dove occorra utilizzare impianti e macchine in modo particolarmente efficiente, occorre anche un'alimentazione elettrica affidabile. A tale scopo gli alimentatori intelligenti Balluff offrono affidabilità ai massimi livelli. Ovunque essi siano montati, essi offrono infatti una rappresentazione completa dell'ambiente circostante, che risulta così monitorabile in modo continuo.

Appositi LED assicurano un agevole monitoraggio

L'utente può immediatamente rilevare i parametri “Loadlevel” e “Stresslevel” tramite appositi LED, così da poter sfruttare le prestazioni al meglio;. inoltre, viene visualizzata la durata di vita degli apparecchi. Tutto ciò rende molto semplici la manutenzione e l'esercizio dell'impianto, consentendo all'utente di sapere con molta precisione quando occorra sostituire un apparecchio. In questo modo, la disponibilità dei vostri impianti verrà ulteriormente aumentata.

I vantaggi per voi

  • Monitoraggio continuo di macchine ed impianti
  • Esercizio efficiente, grazie ad alimentatori affidabili
  • Impiego ottimale degli apparecchi ed aumento della loro durata
  • Pianificazione della manutenzione
  • Sostituzione degli apparecchi soltanto se necessario

Versioni
Gli alimentatori intelligenti Balluff sono disponibili in due versioni
Classe di protezione IP 20 (con contatto a vite)

  • Temperatura di lavoro –25 °C …+80 °C
  • Temperatura di magazzinaggio –40 °C…+70 °C
  • Corrente di uscita da 5A e 10A
  • MTBF > 800.000 ore
  • Longevità meccanica 15 anni (con 80% del carico e 40°C)
  • Grado di rendimento fino al 93%
  • Struttura estremamente compatta
  • Non è più necessario eseguire controlli regolari, dato che manutenzione preventiva e correttiva sono ridotte al minimo
  • Maggiore produttività

Classe di produzione IP67 (con connettore a spina)

  • Temperatura di lavoro –25 °C …+80 °C
  • Temperatura di magazzinaggio –40 °C…+70 °C
  • Particolarmente adatti per l'impiego in ambienti gravosi
  • Corrente di uscita da 3,8A e 8A
  • MTBF > 800.000 ore
  • Longevità meccanica 15 anni (con 80% del carico e 40°C)
  • Grado di rendimento fino al 92%
  • Custodia in fusione integrale assicura un'elevata resistenza a vibrazioni ed urti
  • Non è più necessario eseguire controlli regolari, dato che manutenzione preventiva e correttiva sono ridotte al minimo
  • Maggiore produttività
  • Struttura estremamente compatta

Le installazioni decentralizzate nell'industria automobilistica, l'industria meccanica, gli impianti eolici, ecc. sono gli ambiti d'impiego ideali per gli alimentatori intelligenti.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo