Alimentatori per l'armadio elettrico

Potenza affidabile per alte esigenze

Esercizio efficiente di impianti e macchineAlimentatori per l'armadio elettrico
Tutti i sistemi di automazione industriale devono offrire un'alimentazione elettrica affidabile e precisa. I potenti alimentatori per l'armadio elettrico di Balluff assicureranno al vostro impianto un esercizio efficiente esente da ostacoli.

Funzionamento prolungato – lunga durata

Le apparecchiature ad altissima affidabilità assicurano la protezione della delicata elettronica di controllo. Sopportano stati di sovraccarico e sovratensione. Con l'MTBF (Mean Time Between Failure) fino a 800.000 ore/91 anni si garantisce la disponibilità di macchine ed impianti nel lungo termine.

In custodia metallica

L'ampia gamma di modelli in custodia metallica IP20 o metallica/plastica offre una potenza ben intervallata nella versione mono e trifase. Oltre al 24 V sono disponibili altre tensioni di uscita.

I vantaggi per voi

  • Programma di fornitura completo, tutto da un'unica fonte
  • Sicurezza in caso di cortocircuito e sovraccarico in ambienti industriali
  • Elevata disponibilità di tutte le apparecchiature
  • Lunga durata, per un esercizio sicuro
  • Completi pacchetti di omologazione, per un impiego a livello mondiale

Particolari caratteristicheAlimentatore
Modalità Parallelo/Singolo (1)
Laddove occorrano maggiori prestazioni, è possibile combinare più unità in modalità Parallelo (nella maggior parte dei modelli).

Uscita regolabile (2)
Regolazione dell'uscita di tensione per compensare le perdite in presenza di cablaggi e componenti distribuiti

Indicatore di stato (3)
LED per corrente continua (DC) ON e indicatore LO per corrente continua (nella maggior parte dei modelli)

Collegamenti con protezione anticontatto (4)
Non sono necessarie apparecchiature di protezione supplementari

Uscita Ready (5)
Informa il sistema di controllo sull'operatività dell'alimentatore (nella maggior parte dei modelli)

Robusto sistema di montaggio su barra DIN (6)

Omologazioni CE, UL/cUL, CCC e TÜV (7)

Applicazioni
Robusti alimentatori per l'armadio elettrico

I robusti alimentatori per l'armadio elettrico supportano un'elevata disponibilità dell'impianto

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo