Sensori di distanza induttivi in acciaio inox

Non solo per l’industria alimentare

Acciaio inox BAWI sensori ed i sistemi in acciaio inox offrono tutto ciò che vi occorre per gestire il processo produttivo in modo sicuro, stabile ed igienicamente corretto. Una perfetta tecnica dei fissaggi e dei collegamenti, anch'essa in acciaio inossidabile, vi consentirà d'integrare al meglio tali prodotti nel vostro impianto.

L'acciaio inox della custodia, idoneo ai prodotti alimentari, e la resistenza collaudata ai detergenti aggressivi rendono i sensori Balluff la soluzione migliore per i processi umidi ed igienici nell'industria alimentare. Dispongono di un elevatissimo grado di tenuta, grazie agli standard IP 67, IP 68 ed IP 69K. E sono resistenti a temperature sino a 120 °C. Ciò garantisce una lunga durata di vita e sicurezza dei processi – in breve: massima qualità anche in altre applicazioni particolarmente impegnative.

Lo standard per l'industria farmaceutica ed alimentare

L'enorme spettro di sensori in acciaio inox concede un ampio margine di manovra per i settori di tecnica medicale, industria farmaceutica e per l'impiego in ambienti umidi. Infatti i sensori si contraddistinguono per la loro elevata ermeticità e per la collaudata resistenza ai detergenti industriali aggressivi. Lo standard è costituito dalla tecnica dei fissaggi e dei collegamenti in acciaio inox, armonizzata con precisione, e dal grado IP di protezione 69K.