Misurazione livello con sensori ad ultrasuoni BUS M30E2

Resistente alle sostanze chimiche – con membrana PTFE

Sensori ad ultrasuoni BUS M30E2I sensori ad ultrasuoni BUS M30E2 misurano senza contatto il livello a pressione normale nonché in serbatoi e contenitori con una sovrappressione fino a max. 6 bar. La combinazione tra uscita di commutazione e analogica consente di procedere contemporaneamente a una misurazione di livello e a una protezione da troppopieno. Una membrana in PTFE protegge il sensore da liquidi aggressivi.

L'installazione a tenuta di pressione in un serbatoio si effettua tramite una flangia filettata da 1". Speciali filtri software ne consentono l'utilizzo in contenitori che vengono riempiti dall'alto o che dispongono di un agitatore.

Caratteristiche principali

  • misurazione senza contatto di ampiezza di esplorazione durante il funzionamento compresa tra 30 mm e 1,3 m e limite del raggio d'azione pari a 5 m
  • Membrana PTFE a protezione da fluidi aggressivi
  • Resistente a pressione fino a 6 bar
  • Attacco di processo G1
  • Alloggiamento in acciaio inox per impiego nell'industria alimentare

Ulteriori caratteristiche

  • Uscita di commutazione o analogica in un sensore o variante con 2 uscite di commutazione PNP
  • Semplicità di regolazione del sensore mediante il display digitale
  • Classe di protezione IP 67

Un sensore ad ultrasuoni adatto agli alimenti monitora in modo continuativo il livello in contenitori fino a 6 bar di sovrappressione.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo