Sistemi di misurazione della corsa per misurazione livello

I trasduttori di posizione Micropulse consentono il controllo di livello fuori da contenitori non magnetici

Trasduttori di posizione Micropulse BTLI trasduttori di posizione Micropulse BTL a forma di barra vengono utilizzati per il controllo di livello in contenitori non magnetici. Per esempio nel caso di contenitori in acciaio inox, vetro o plastica, la cui parete può avere uno spessore di max. 8 mm.

Un anello magnetico, integrato nel galleggiante contrassegna il livello nel serbatoio. Il trasduttore di posizione, ubicato fuori dal contenitore, riconosce senza contatto la posizione del galleggiante e la comunica sotto forma di segnale per valutazione.

Altezze di riempimento di pochi millimetri fino a 6 m vengono rilevate in modo affidabile. Il sistema di misurazione, installabile a posteriori, è inoltre idoneo per zone a rischio di esplosione. Sono infatti disponibili versioni con omologazione ATEX.

Ulteriori caratteristiche

  • Varie interfacce
  • Semplicità di montaggio su tubi di bypass
  • Ottimale rapporto prezzo/prestazioni

I trasduttori di posizione Micropulse su tubi di bypass sono adatti al rilevamento continuo di livello.

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo