Connettori e cavi di collegamento – per esigenze particolari

Vasto programma per tutti i settori dell'automazione

Tutto da un'unica fonte
Per l'utilizzo ottimale ed immediato dei sensori e dei sistemi e in qualità di produttori di sensori metteremo a vostra disposizione il connettore e il cavo di collegamento adeguati. Questo aiuta una rapida integrazione e garantisce pertanto una rapida messa in funzione.

Assortimento full range
Per tutti i settori dell'automazione è disponibile un'ampia gamma di connettori. Con cavi di collegamento, connettori ed accessori per BUS assemblabili praticamente su tutte le reti. Da M5 fino a M23 oppure 7/8" per applicazioni negli USA.

Molteplici materiali – utilizzo specifico per le diverse applicazioni a livello globale
In funzione del luogo di utilizzo è possibile scegliere il materiale adeguato. Per l'Europa collegamenti PUR, PVC e per il mercato americano collegamenti TPE privi di alogeni o contenenti alogeni. Questi sono inoltre disponibili quali varianti adatte a catene portacavi, resistenti agli spruzzi di saldatura o alla torsione nell'ambito della robotica.

Condizioni di utilizzo gravose caratterizzate ad esempio da urti, sostanze aggressive ed abrasive quali lubro-refrigeranti non possono avere effetti negativi su questi cavi. Versioni con omologazione Ecolab o in IP69K garantiscono l'utilizzo in ambiti così sensibili quali l'industria alimentare con elevati standard d'igiene.

Ampio spettro di temperature: da –40 °C fino a 180 °C
Connettori e linee di collegamento sono parimenti disponibili per temperature elevate fino a 180 °C o per temperature estremamente basse fino a –40 °C. 

Assortimento full-range per quasi tutte le reti

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo