Piccolo e raffinato

Sistema di misurazione della lunghezza a nastro magnetico con risoluzione 1 µm

Sistema di misurazione della lunghezza a nastro magnetico con risoluzione 1 µmIl sistema di misurazione della lunghezza a nastro magnetico BML S1F ha la più piccola testa sensore con elettronica integrata, così che possa essere utilizzato ovunque sia necessario misurare percorsi con estrema precisione, senza che tuttavia sia disponibile lo spazio necessario. Le sue caratteristiche tecniche consentono un perfetto adeguamento ad applicazioni individuali.

Possibili campi di applicazione

Azionamenti lineari, impianti di taglio al laser, sistemi di stampa, costruzione di macchine, fustellatura e tavole rotanti

I vantaggi per voi:

Caratteristiche tecniche per soluzioni personalizzate:

  • Robusta custodia in metallo, resistente alle interferenze
  • Installazione longitudinale e trasversale: minimo ingombro
  • Possibilità di utilizzo lineare o rotativo: universale
  • Senza isteresi: a prescindere dalla direzione, sempre esatti
  • Impulsi di riferimento: possibilità di posizionamento esatto
  • Corpo in misurazione fino ad una lunghezza di 48 m: consente le più svariate applicazioni

Perfetta immagine grazie ad un posizionamento di precisione micrometrica della testina di stampa


Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo