Connettori BCC

High Quality ottimizzata per l'industria farmaceutica e l'industria dell'imballaggio

High Quality

I connettori Balluff risultano particolarmente adatti per soddisfare i requisiti dell'industria farmaceutica. Infatti i prodotti High-Quality vengono sottoposti a test intensivi nel laboratori di prova Balluff ed ottimizzati per soddisfare esigenze superiori. Per questo motivo sono armonizzati nel migliore dei modi con i nostri sensori e sistemi impiegati nell''industria farmaceutica e nell'industria dell'imballaggio.

Per un collegamento semplice e rapido

I connettori Balluff garantiscono semplicità e rapidità nei collegamenti . Per questo motivo sono caratterizzati da dettagli così utili come ausili ben visibili per l'innesto sull'impugnatura oppure LED ben visibili da diverse direzioni. Ciò facilita l'allestimento della macchina anche in presenza di condizioni di luce sfavorevoli.

I nuovi connettori BCC sono equipaggiati con cavi della collaudata qualità PUR ed assicurano così possibilità d'impiego più estese ed impegnative.

Ulteriori vantaggi:

  • Dado zigrinato in acciaio inox 1.4404
  • Per catene portacavi
  • Antifiamma secondo IEC 332-2
  • Esente da alogeni secondo IEC 60754-1
  • Testato ECOLAB
  • Resistente all'H2O2
  • Struttura cavo secondo UL-AWM 21198
  • Impugnatura e cavo in grigio neutro

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo