Cavi e connettori

  • Panoramica
  • Connettore
  • Linee di collegamento
  • Connettori configurabili

Connettore in uso

Connettore Seleziona Presa Seleziona

Linee di collegamento in uso

Cavo di collegamento - Presa/Connettore Seleziona Seleziona

Connettori configurabili in uso

Connettore Seleziona Presa Seleziona

Completo programma di connettori per tutti i settori dell'automazione. Con linee di collegamento, connettori BUS confezionati, autonomamente confezionabili e connettori per Bus nonché accessori per Bus.

Panoramica delle caratteristiche

Offriamo collegamenti PUR, PVC e per il mercato americano collegamenti TPE, così che possiate scegliere con facilità tra versioni adatti per catena portacavi, esenti da alogeni e a base di alogeni. Inoltre sono disponibili anche varianti protette contro le scintille da saldatura e contro le torsioni. Qualora vi servisse solamente un prodotto resistente alla alte temperature fino a 180 °C, naturalmente anche questa caratteristica è compresa. Digitate nella Selezione prodotti le vostre esigenze. Il prodotto adeguato verrà visualizzato di conseguenza.

Connettori e linee di collegamento – realizzati in funzione delle vostre esigenze


Connettori per sensori Global

Economici, disponibili a magazzino

avanti

Per esigenze particolari

Vasto programma per tutti i settori dell'automazione

avanti

High Quality per l'industria farmaceutica e degli imballaggi

Connettore BCC con omologazione Ecolab

avanti

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo