Sensori capacitivi

Per rilevare oggetti e livelli in modo sicuro

  • Panoramica
  • Componenti

Sensori capacitivi in uso

Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona Sensori capacitivi Seleziona Fissaggi idonei Seleziona

I sensori capacitivi rilevano oggetti e livelli di riempimento di tutti i materiali, anche non conduttori, di liquidi, granulati e polveri in modo diretto oppure attraverso le pareti di un serbatoio.

Vantaggi

  • Senza contatto, esente da usura, senza retroazione, segnale di uscita esente da sbalzi
  • Semplice sostituzione del sensore, l'ermetizzazione dei serbatoi risulta superflua

Sensori capacitivi – realizzati in funzione delle vostre esigenze


Sensori capacitivi Global

Una tecnologia superiore alla media al miglior prezzo

avanti

I sensori Smartlevel superano i confini

La sensoristica capacitiva al top

avanti

Per una maggiore libertà di allestimento

Mini-sensori capacitivi

avanti

Non solo per l’industria alimentare

Sensori capacitivi in acciaio inox

avanti

Non lasciano avvicinare nessuno

Sensori capacitivi con rivestimento in teflon

avanti

A qualcuno piace caldo

Hochtemperaturfeste kapazitive Sensoren bis
250 °C

avanti

Flessibili, rapidi da applicare, convenienti

Sensori capacitivi adesivi

avanti

Rilevamento analogico dei livelli di riempimento

Sensori capacitivi con uscita analogica

avanti
[Meno]

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo