Sensori di inclinazione

Situazione sotto controllo

  • Panoramica
  • Componenti

Sensori di inclinazioni in funzione

Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona Sensori di inclinazione Seleziona

I sensori di inclinazione misurano lo scostamento fino a 360° rispetto al piano orizzontale, rivelandosi così perfetti per controllare la posizione in maniera precisa e per monitorare i movimenti rotativi in maniera continua.

I sensori risultano importantissimi in molte applicazioni, come ad esempio, negli impianti eolici e solari e nell'ingegneria medica, nei quali vengono utilizzati con successo.

Vantaggi

  • principio di misurazione assoluto e senza contatto, facilmente integrabile nel proprio impianto
  • elevata precisione pari allo 0,1° e deriva termica molto bassa, per una regolazione precisa dei processi
  • L'intervallo di temperatura esteso (-40…85 °C) e l'alloggiamento metallico compatto consentono l'utilizzo in condizioni operative difficili.

Digitate nella Selezione prodotti le vostre esigenze. Il prodotto adeguato verrà visualizzato di conseguenza.


Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo