Accoppiatori induttivi

Per darvi il massimo di flessibilità – trasmissione sicura e senza contatto di energia e dati

  • Panoramica
  • Componenti

Accoppiatori induttivi in uso

Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona Base Seleziona Remote Seleziona Ulteriori componenti Seleziona

Ovunque occorra scollegare o accoppiare moduli in modo automatizzato, con gli accoppiatori induttivi sarete sempre al sicuro. Con unità che si possono scollegare rapidamente avrete la possibilità di realizzare nuove esigenze in modo estremamente flessibile in brevissimo tempo. Oltre ad una rapida trasmissione del segnale, gli accoppiatori induttivi garantiscono anche una sicura trasmissione dell'energia.

I vantaggi per voi

  • Trasmissione esente da manutenzione, senza usura meccanica
  • Semplificazione del concetto di impianto
  • Aumento della disponibilità dell'impianto grazie ad una rapida esecuzione dei contatti, ad esempio durante la sostituzione degli utensili
  • Cablaggi più semplici, ad esempio per tavole rotanti, teste stampanti sostituibili ecc.
  • Incremento delle interrogazioni di funzionamento anche in punti sinora difficilmente raggiungibili

Accoppiatori induttivi ─ realizzati in funzione delle vostre esigenze


Per una semplice separazione di energia e segnali

Accoppiatori induttivi con interfaccia IO-Link

avanti

Trasmissione flessibile di energia e dati

Con accoppiatori induttivi

avanti

Completamente senza anelli collettori

Accoppiatori induttivi radiali

avanti

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo