Sistema di posizionamento induttivo

Sistema di misurazione preciso per il rilevamento della posizione di oggetti metallici

  • Panoramica
  • Componenti

Sistemi di posizionamento induttivi in uso

Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona Sensori Seleziona

Il sistema di posizionamento induttivo BIP è il sistema di misura preciso per il rilevamento della posizione di oggetti metallici. Il suo principale settore di applicazione è il monitoraggio di posizione lineare dei mandrini di trascinamento e dispositivi di serraggio per utensili e pezzi in lavorazione.

Caratteristiche

  • Principio di misurazione assoluto, numerosi campi di misura, possibilità di Teach-in
  • Elevata precisione di ripetibilità ed esattezza
  • Linearità ottimale e ridotta deriva di temperatura
  • Custodia dal design ottimizzato per monitorare la corsa di serraggio
  • Segnale in uscita IO-Link proporzionale alla distanza
  • Uscita standard 0...10 V

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo