Sensori induttivi

Sensori robusti per il riconoscimento oggetti in ambienti metallici

  • Panoramica
  • Componenti

Sensori induttivi in uso

Connettori a spina e cavi di collegamento Seleziona Sensori induttivi Seleziona Fissaggi idonei Seleziona

I sensori induttivi vengono impiegati per comandare, posizionare e controllare processi nella tecnologia di automazione.
I robusti sensori rilevano gli oggetti in ambienti metallici.

Vantaggi

  • Senza contatto, esente da usura, insensibile alle impurità, protetti contro i cortocircuiti
  • Disponibile in forme costruttive da 3 mm Ø fino a 80x80 mm forma quadrata

Sensori induttivi – realizzati in funzione delle vostre esigenze


Sensori induttivi Global

Diverse versioni per una maggiore flessibilità

avanti

Ambienti gravosi? Nessun problema!

Commutazione sicura in ambienti particolarmente gravosi

avanti

Sensori dall'ingombro ridotto

Sensori con custodia metallica in formato ridotto – estremamente corti!

avanti

Strutture “mini” dalle prestazioni “maxi”

Mini-sensori induttivi – per interrogazioni di posizione in presenza di condizioni di spaz ...

avanti

Sotto pressione sono i migliori

Sensori M5 ed M8 resistenti alle alte pressioni fino a 500 bar

avanti

Per le vostre esportazioni in Estremo Oriente

Sensori induttivi DC a 2 fili – per una più ampia scelta di sensori

avanti

I sensori induttivi con le dimensioni ideali!

8x8 Shorties ─ piccoli, robusti e semplici da integrare

avanti

Quadrati, pratici ...

Cinque buoni motivi per adottare i sensori 5x5

avanti

Hart im Nehmen

Sensori Proxinox – La custodia in acciaio inossidabile è resistente alle sostanze aggressi ...

avanti

Con uscita diagnosi

Sensori di diagnosi DESINA

avanti

Uscita analogica?

Rilevamento posizione, dimensioni e materiale di un target metallico

avanti

Per applicazioni estreme sino a 160 °C

Sensori induttivi ultraresistenti alle alte temperature

avanti

Conteggio particolari di piccole dimensioni?

Sensori ad anello – la soluzione rapida ed affidabile

avanti

Veloci e semplici da installare

Sensori induttivi per tubi flessibili

avanti
[Meno]

Guida?

Desiderate una consulenza tecnica? Vi preghiamo di contattarci qui

Per tutte le altre richieste Vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo